Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B0

077B7066

Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Frystar án viðvörunar, Heitt innskot [°C]: -15.7, Heitt útskot [°C]: -20.7, Kalt innskot [°C]: -22.8, Kalt útskot [°C]: -28.8, Lengd hárpípu [mm]: 622

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]-15.7 °C
Heitt innskot [°F]3.7 °F
Heitt útskot [°C]-20.7 °C
Heitt útskot [°F]-4.0 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-22.8 °C
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°F]-9.0 °F
Kalt útskot [°C]-28.8 °C
Kalt útskot [°F]-19.8 °F
Lengd hárpípu [mm]622 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Miðlungs innskot [°C]-19.2 °C
Miðlungs útskot [°C]-24.6 °C
Notað fyrir vöruFrystar án viðvörunar
Notað fyrir vöruathugasemdirFreezers without alarm
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight122 Gramm
Net weight120 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950893