Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B6
077B7063
Vörutegund: B6, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Heitt innskot [°C]: 6.2, Heitt útskot [°C]: -4.4, Kalt útskot [°C]: -9.9, Kalt útskot [°C]: -9.9, Lengd hárpípu [mm]: 1067
077B7063
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Þjónustuhitastillirmeð aukabúnaði |
| Heiti vöru | Service kit |
| Heitt innskot [°C] | 6.2 °C |
| Heitt útskot [°C] | -4.4 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 6.2 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kalt útskot [°C] | -9.9 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Miðlungs innskot [°C] | 6.2 °C |
| Miðlungs útskot [°C] | -6.6 °C |
| Notað fyrir vöru | Refrig.w.automatic defrost |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B6 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 130 Gramm |
| Net weight | 120 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949361 |