Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B6
077B7062
Vörutegund: B6, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Heitt innskot [°C]: 2.8, Heitt útskot [°C]: -5.6, Kalt útskot [°C]: -12.8, Kalt útskot [°C]: -12.8, Lengd hárpípu [mm]: 1842
077B7062
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Þjónustuhitastillirmeð aukabúnaði |
| Heiti vöru | Service kit |
| Heitt innskot [°C] | 2.8 °C |
| Heitt útskot [°C] | -5.6 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 2.8 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kalt útskot [°C] | -12.8 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1842 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Miðlungs innskot [°C] | 2.8 °C |
| Miðlungs útskot [°C] | -8.6 °C |
| Notað fyrir vöru | Refrig.w.automatic defrost |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B6 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 141 Gramm |
| Net weight | 120 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949842 |