Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B6

077B7060

Vörutegund: B6, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Heitt innskot [°C]: 5.4, Heitt útskot [°C]: -4.6, Kalt útskot [°C]: -9.3, Kalt útskot [°C]: -9.3, Lengd hárpípu [mm]: 1067

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]5.4 °C
Heitt útskot [°C]-4.6 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]5.4 °C
Einkenni
Gildi
Kalt útskot [°C]-9.3 °C
Lengd hárpípu [mm]1067 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Miðlungs innskot [°C]5.4 °C
Miðlungs útskot [°C]-6.4 °C
Notað fyrir vöruRefrig.w.automatic defrost
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB6
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight129 Gramm
Net weight120 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950978