Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B6
077B7051
Vörutegund: B6, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Heitt innskot [°C]: 5, Heitt útskot [°C]: -6.2, Kalt útskot [°C]: -11, Kalt útskot [°C]: -11, Lengd hárpípu [mm]: 1000
077B7051
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heiti gerðar | Þjónustuhitastillirmeð aukabúnaði |
| Heiti vöru | Service kit |
| Heitt innskot [°C] | 5.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | -6.2 °C |
| Kalt innskot [°C] | 5.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -11.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077Bservice kit 40pcs/box |
| Notað fyrir vöru | Refrig.w.automatic defrost |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B6 |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 138 Gramm |
| Net weight | 128 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5715255254263 |