Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B0
077B7049
Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Heitt innskot [°C]: 5.3, Heitt útskot [°C]: 0.1, Kalt innskot [°C]: -17.8, Kalt útskot [°C]: -26.6, Lengd hárpípu [mm]: 1200
077B7049
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Þjónustuhitastillirmeð aukabúnaði |
| Heiti vöru | Service kit |
| Heitt innskot [°C] | 5.3 °C |
| Heitt innskot [°F] | 41.5 °F |
| Heitt útskot [°C] | 0.1 °C |
| Heitt útskot [°F] | 32.2 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -17.8 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kalt innskot [°F] | 0.0 °F |
| Kalt útskot [°C] | -26.6 °C |
| Kalt útskot [°F] | -15.9 °F |
| Lengd hárpípu [mm] | 1200 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 47.2 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Notað fyrir vöru | Double function appliances |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B0 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 138 Gramm |
| Net weight | 128 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692100 |