Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B0

077B7008

Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Flöskukælar, Heitt innskot [°C]: 11.5, Heitt útskot [°C]: 6, Kalt innskot [°C]: -1, Kalt útskot [°C]: -8.5, Lengd hárpípu [mm]: 2000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]11.5 °C
Heitt innskot [°F]52.7 °F
Heitt útskot [°C]6.0 °C
Heitt útskot [°F]42.8 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-1.0 °C
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°F]30.2 °F
Kalt útskot [°C]-8.5 °C
Kalt útskot [°F]16.7 °F
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Lengd hárpípu [to]78.7 in
Material DescriptionHITAN.NR 8 F/FLÖSKUKÆLIR
Notað fyrir vöruFlöskukælar
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markYes
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight144 Gramm
Net weight88 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006617