Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B3

077B7007

Vörutegund: B3, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Frystar með óvirkri viðvörun, Heitt innskot [°C]: -10, Heitt útskot [°C]: -17, Kalt útskot [°C]: -34.5, Kalt útskot [°C]: -34.5, Lengd hárpípu [mm]: 2300

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]-10.0 °C
Heitt innskot [°F]14.0 °F
Heitt útskot [°C]-17.0 °C
Heitt útskot [°F]1.4 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-24.0 °C
Kalt innskot [°F]-11.2 °F
Einkenni
Gildi
Kalt merkisinnskot [°C]-19.0 °C
Kalt útskot [°C]-34.5 °C
Kalt útskot [°F]-30.1 °F
Lengd hárpípu [mm]2300 mm
Lengd hárpípu [to]90.5 in
Material DescriptionHITAN.NR 7 F/FRYSTIR PASS.SIGN
Mismunur hitamerkis [°C]4.0 °C
Notað fyrir vöruFrystar með óvirkri viðvörun
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markYes
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB3
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight158 Gramm
Net weight132 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006600