Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B20
077B7006
Vörutegund: B20, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Frystar með virkri viðvörun, Heitt innskot [°C]: -10, Heitt útskot [°C]: -17, Kalt útskot [°C]: -34.5, Kalt útskot [°C]: -34.5, Lengd hárpípu [mm]: 2300
077B7006
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Þjónustuhitastillirmeð aukabúnaði |
| Heiti vöru | Service kit |
| Heitt innskot [°C] | -10.0 °C |
| Heitt innskot [°F] | 14.0 °F |
| Heitt útskot [°C] | -17.0 °C |
| Heitt útskot [°F] | 1.4 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -24.0 °C |
| Kalt innskot [°F] | -11.2 °F |
| Kalt merkisinnskot [°C] | -18.0 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kalt útskot [°C] | -34.5 °C |
| Kalt útskot [°F] | -30.1 °F |
| Lengd hárpípu [mm] | 2300 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 90.5 in |
| Material Description | HITAN.NR 6 F/FRYSTIR ACT.SIGN |
| Mismunur hitamerkis [°C] | 4.0 °C |
| Notað fyrir vöru | Frystar með virkri viðvörun |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B20 |
| Vottun | BEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 158 Gramm |
| Net weight | 132 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006594 |