Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B0

077B7005

Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Frystiskápar undir ís, Heitt innskot [°C]: -7.8, Heitt útskot [°C]: -15, Kalt innskot [°C]: -21, Kalt útskot [°C]: -32.5, Lengd hárpípu [mm]: 2300

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]-7.8 °C
Heitt innskot [°F]18.0 °F
Heitt útskot [°C]-15.0 °C
Heitt útskot [°F]5.0 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-21.0 °C
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°F]-5.8 °F
Kalt útskot [°C]-32.5 °C
Kalt útskot [°F]-26.5 °F
Lengd hárpípu [mm]2300 mm
Lengd hárpípu [to]90.5 in
Material Description077B Service thermostat no. 5
Notað fyrir vöruFrystiskápar undir ís
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markYes
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight148 Gramm
Net weight130 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006624