Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B02

077B7004

Vörutegund: B02, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Ísogskælar, Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -1, Kalt útskot [°C]: -11, Kalt útskot [°C]: -11, Lengd hárpípu [mm]: 1500

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]3.5 °C
Heitt innskot [°F]38.3 °F
Heitt útskot [°C]-1.0 °C
Heitt útskot [°F]30.2 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-5.5 °C
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°F]22.1 °F
Kalt útskot [°C]-11.0 °C
Kalt útskot [°F]12.2 °F
Lengd hárpípu [mm]1500 mm
Lengd hárpípu [to]59.1 in
Material DescriptionHITAN.NR 4 F/KÆLISK.ÁN PRESSU
Notað fyrir vöruÍsogskælar
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markYes
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB02
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight140 Gramm
Net weight114 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006587