Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B62

077B7003

Vörutegund: B62, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Kælar; með sjálfvirkri afþíð., Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -11, Kalt útskot [°C]: -27.5, Kalt útskot [°C]: -27.5, Lengd hárpípu [mm]: 1600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]3.5 °C
Heitt innskot [°F]38.3 °F
Heitt útskot [°C]-11.0 °C
Heitt útskot [°F]12.2 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]3.5 °C
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°F]38.3 °F
Kalt útskot [°C]-27.5 °C
Kalt útskot [°F]-17.5 °F
Lengd hárpípu [mm]1600 mm
Lengd hárpípu [to]63.0 in
Material DescriptionHITAN.NR 3 F/KÆLISK.SJÁLFV AFH
Notað fyrir vöruKælarmeð sjálfvirkri afþíð.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markYes
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB62
VottunBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight148 Gramm
Net weight122 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006570