Danfoss logo
Box w content

Þjónustuhitastillir, B4

077B7002

Vörutegund: B4, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir, Notað fyrir vöru: Kælar; með handvirkri afhrí., Heitt innskot [°C]: 0, Heitt útskot [°C]: -7.5, Kalt útskot [°C]: -22, Kalt útskot [°C]: -22, Lengd hárpípu [mm]: 1300

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirwith accessoriess
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]0.0 °C
Heitt innskot [°F]32.0 °F
Heitt útskot [°C]-7.5 °C
Heitt útskot [°F]18.5 °F
Hlý afþíðing [°C]6.0 °C
Hlý afþíðing [°F]42.8 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°C]-12.0 °C
Kalt innskot [°F]10.4 °F
Kalt útskot [°C]-22.0 °C
Kalt útskot [°F]-7.6 °F
Lengd hárpípu [mm]1300 mm
Lengd hárpípu [to]51.2 in
Material DescriptionHITAN.NR 2 F/KÆLISK.HNAPP AFHR
Notað fyrir vöruKælarmeð handvirkri afhrí.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markYes
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB4
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight140 Gramm
Net weight120 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006563