Danfoss logo
077B7003_box w content

Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, B0

077B7001

Vörutegund: B0, Heiti gerðar: Þjónustuhitastillir; með aukabúnaði, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 2, Heitt útskot [°C]: -5.5, Kalt innskot [°C]: -13.5, Kalt útskot [°C]: -25, Lengd hárpípu [mm]: 1300

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarÞjónustuhitastillirmeð aukabúnaði
Heiti vöruService kit
Heitt innskot [°C]2.0 °C
Heitt innskot [°F]35.6 °F
Heitt útskot [°C]-5.5 °C
Heitt útskot [°F]22.1 °F
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-13.5 °C
Einkenni
Gildi
Kalt innskot [°F]7.7 °F
Kalt útskot [°C]-25.0 °C
Kalt útskot [°F]-13.0 °F
Lengd hárpípu [mm]1300 mm
Lengd hárpípu [to]51.2 in
Material DescriptionHITAN.NR 1 F/KÆLISKÁP ÁN AFHR.
Notað fyrir vöruKælar
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu40 pc
UL markYes
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight136 Gramm
Net weight126 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006556