Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B6863

Vörutegund: B6, Heitt innskot [°C]: 5.5, Heitt útskot [°C]: -1.3, Kalt útskot [°C]: -8.1, Kalt útskot [°C]: -8.1, Lengd hárpípu [mm]: 1080

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]5.5 °C
Heitt útskot [°C]-1.3 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]5.5 °C
Kalt útskot [°C]-8.1 °C
Lengd hárpípu [mm]1080 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Einkenni
Gildi
Miðlungs innskot [°C]5.5 °C
Miðlungs útskot [°C]-4.6 °C
Notað fyrir vöruRefrig.w.automatic defrost
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarMIÐJA
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB6
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424031756