B62
077B6725
Vörutegund: B62, Heitt innskot [°C]: 5, Heitt útskot [°C]: -11, Kalt útskot [°C]: -27, Kalt útskot [°C]: -27, Lengd hárpípu [mm]: 2000
077B6725
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 5.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | -11.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 5.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -27.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 2000 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Refrig.w.automatic defrost |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 70 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B62 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.116 Kilogram |
| Net weight | 0.108 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424019075 |