Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B62

077B6476

Vörutegund: B62, Heiti gerðar: Staðlaður hitastillir, Notað fyrir vöru: Kælar; með sjálfvirkri afþíð., Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -11, Kalt útskot [°C]: -27, Kalt útskot [°C]: -27, Lengd hárpípu [mm]: 2000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarStaðlaður hitastillir
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]3.5 °C
Heitt útskot [°C]-11.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]3.5 °C
Kalt útskot [°C]-27.0 °C
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionHITANEMI 077B62 6-36AMP
Notað fyrir vöruKælarmeð sjálfvirkri afþíð.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu60 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB62
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.12 Kilogram
Net weight0.12 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702424011345