Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B63

077B6335

Vörutegund: B63, Notað fyrir vöru: Kælir m. sjálfv. afþíðingu, Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -12.5, Kalt útskot [°C]: -21, Kalt útskot [°C]: -21, Lengd hárpípu [mm]: 1010
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
Heiti gerðarWith constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]3.5 °C
Heitt útskot [°C]-12.5 °C
Kalt innskot [°C]3.5 °C
Kalt útskot [°C]-21.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1010 mm
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruKælir m. sjálfv. afþíðingu
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarVARMI
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB63
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight97 Gramm
Net weight92 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255064992