B63
077B6334
Vörutegund: B63, Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -11.3, Kalt útskot [°C]: -25, Kalt útskot [°C]: -25, Lengd hárpípu [mm]: 755
077B6334
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
| Heiti gerðar | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -11.3 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -25.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 755 mm |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp, EBD |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | Refrig.w.automatic defrost |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B63 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
| Volume | 0.236 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907054 |
| Proposition 65 | No significant risk |