Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B63

077B6331

Vörutegund: B63, Heitt innskot [°C]: 4, Heitt útskot [°C]: -13, Kalt útskot [°C]: -25, Kalt útskot [°C]: -25, Lengd hárpípu [mm]: 2250

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]4.0 °C
Heitt útskot [°C]-13.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]4.0 °C
Kalt útskot [°C]-25.0 °C
Lengd hárpípu [mm]2250 mm
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Miðlungs innskot [°C]4.0 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs útskot [°C]-18.5 °C
Notað fyrir vöruRefrig.w.automatic defrost
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu45 pc
Staða stillingarMIÐJA
Stillt við þrýsting [mm Hg]737 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB63
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.127 Kilogram
Net weight0.11 Kilogram
Volume0.525 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens