B6
077B6172
Vörutegund: B6, Notað fyrir vöru: með sjálfvirkri afþíð., Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -5, Kalt útskot [°C]: -21, Kalt útskot [°C]: -21, Lengd hárpípu [mm]: 900
077B6172
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -5.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -21.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 900 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | með sjálfvirkri afþíð.Refrigerator |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 650 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B6 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 90 Gramm |
| Net weight | 85 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424014544 |