B6
077B6047
Vörutegund: B6, Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -5.6, Kalt útskot [°C]: -15, Kalt útskot [°C]: -15, Lengd hárpípu [mm]: 1600
077B6047
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti gerðar | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -5.6 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -15.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1600 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Refrig.w.automatic defrost |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B6 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.101 Kilogram |
| Net weight | 0.096 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424001513 |