B52
077B5272
Heitt innskot [°C]: 8.5, Heitt útskot [°C]: -11.2, Kalt innskot [°C]: 2.4, Kalt útskot [°C]: -21.5, Lengd hárpípu [mm]: 790
077B5272
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 8.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -11.2 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 2.4 °C |
| Kalt útskot [°C] | -21.5 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 790 mm |
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs innskot [°C] | 4.3 °C |
| Miðlungs útskot [°C] | -18.1 °C |
| Notað fyrir vöru | Refrig.w.automatic defrost |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B52 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424640200 |