Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B52

077B5271

Heitt innskot [°C]: 8.9, Heitt útskot [°C]: -9.5, Kalt innskot [°C]: 2.5, Kalt útskot [°C]: -20, Lengd hárpípu [mm]: 800

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]8.9 °C
Heitt útskot [°C]-9.5 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]2.5 °C
Kalt útskot [°C]-20.0 °C
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Notað fyrir vöruRefrig.w.automatic defrost
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB52
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight95 Gramm
Net weight90 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540