Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B5

077B5034

Vörutegund: B5, Heitt innskot [°C]: 12.5, Heitt útskot [°C]: -5.1, Kalt innskot [°C]: 6.9, Kalt útskot [°C]: -13.7, Lengd hárpípu [mm]: 400

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWith large differential andautomatic defrost
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]12.5 °C
Heitt útskot [°C]-5.1 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]6.9 °C
Kalt útskot [°C]-13.7 °C
Lengd hárpípu [mm]400 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Notað fyrir vöruKælir m. sjálfv. afþíðingu
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB5
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight77 Gramm
Net weight72 Gramm
Volume0.236 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk