B5
077B5033
Vörutegund: B5, Heitt innskot [°C]: 6.3, Heitt útskot [°C]: -5.3, Kalt innskot [°C]: 3.5, Kalt útskot [°C]: -9.4, Lengd hárpípu [mm]: 900
077B5033
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti gerðar | With large differential andautomatic defrost |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 6.3 °C |
| Heitt útskot [°C] | -5.3 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -9.4 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 900 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B5, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Kælir m. sjálfv. afþíðingu |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B5 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 79 Gramm |
| Net weight | 74 Gramm |
| Volume | 0.236 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162878682 |
| Proposition 65 | No significant risk |