Danfoss logo
077B_single UL side_B4

B4

077B4047

Vörutegund: B4, Heiti gerðar: Staðlaður hitastillir, Notað fyrir vöru: Kælar; með handvirkri afhrí., Heitt innskot [°C]: -4, Heitt útskot [°C]: -13, Kalt útskot [°C]: -22, Kalt útskot [°C]: -22, Lengd hárpípu [mm]: 1000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Ann. Danfoss kóði1 (þjónusta)077B4047
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarStaðlaður hitastillir
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-4.0 °C
Heitt útskot [°C]-13.0 °C
Hlý afþíðing [°C]6.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-11.0 °C
Kalt útskot [°C]-22.0 °C
Köld afþíðing [°C]6.0 °C
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B4, 6-36 amp
Notað fyrir vöruKælarmeð handvirkri afhrí.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu80 pc
Staða stillingarVARMI
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB4
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Þjónusta hitastilli fyrir077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.096 Kilogram
Net weight0.09 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424012205