B62
077B3695
Vörutegund: B62, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 3, Heitt útskot [°C]: -5, Kalt útskot [°C]: -12, Kalt útskot [°C]: -12, Lengd hárpípu [mm]: 1100
077B3695
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heiti gerðar | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 3.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | -5.0 °C |
| Kalt innskot [°C] | 3.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -12.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1100 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Kælar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B62 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 94.2 Gramm |
| Net weight | 89.2 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224969 |