B62
077B3693
Vörutegund: B62, Notað fyrir vöru: Kælar; með sjálfvirkri afþíð., Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -11, Kalt útskot [°C]: -27.5, Kalt útskot [°C]: -27.5, Lengd hárpípu [mm]: 1200
077B3693
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
| Heiti gerðar | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -11.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -27.5 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | Kælarmeð sjálfvirkri afþíð. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B62 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 96 Gramm |
| Net weight | 91 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124375 |