B62
077B3691
Vörutegund: B62, Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -12.5, Kalt útskot [°C]: -21, Kalt útskot [°C]: -21, Lengd hárpípu [mm]: 1010
077B3691
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
| Heiti gerðar | With constant cut-in,automat. defrost and aux. cont |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -12.5 °C |
| Kalt innskot [°C] | 3.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -21.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1010 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | Refrig.w.automatic defrost |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B62 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 97 Gramm |
| Net weight | 92 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255065029 |