Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B3684

Vörutegund: B6, Heitt innskot [°C]: 8.9, Heitt útskot [°C]: 4.4, Kalt útskot [°C]: -5.6, Kalt útskot [°C]: -5.6, Lengd hárpípu [mm]: 495

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]8.9 °C
Heitt útskot [°C]4.4 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]8.9 °C
Kalt útskot [°C]-5.6 °C
Lengd hárpípu [mm]495 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Notað fyrir vöruRefrig.w.automatic defrost
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB6
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight89 Gramm
Net weight84 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696194