Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B3683

Vörutegund: B6, Heitt innskot [°C]: 4, Heitt útskot [°C]: -11, Kalt útskot [°C]: -22, Kalt útskot [°C]: -22, Lengd hárpípu [mm]: 825
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
Heiti gerðarWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]4.0 °C
Heitt útskot [°C]-11.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]4.0 °C
Kalt útskot [°C]-22.0 °C
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]825 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Notað fyrir vöruRefrig.w.automatic defrost
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB6
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight89 Gramm
Net weight84 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162686867