Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B3670

Vörutegund: B6, Heiti gerðar: Staðlaður hitastillir, Notað fyrir vöru: Kælar; með sjálfvirkri afþíð., Heitt innskot [°C]: 3.5, Heitt útskot [°C]: -12.5, Kalt útskot [°C]: -23, Kalt útskot [°C]: -23, Lengd hárpípu [mm]: 1600

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarStaðlaður hitastillir
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]3.5 °C
Heitt útskot [°C]-12.5 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]3.5 °C
Kalt útskot [°C]-23.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1600 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Notað fyrir vöruKælarmeð sjálfvirkri afþíð.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB6
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.09 Kilogram
Net weight0.085 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424062910