B62
077B3641
Vörutegund: B62, Heiti gerðar: Staðlaður hitastillir, Notað fyrir vöru: Kælar; með sjálfvirkri afþíð., Heitt innskot [°C]: 4.5, Heitt útskot [°C]: -15, Kalt útskot [°C]: -33, Kalt útskot [°C]: -33, Lengd hárpípu [mm]: 900
077B3641
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | Staðlaður hitastillir |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 4.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -15.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 4.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -33.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 900 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | Kælarmeð sjálfvirkri afþíð. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B62 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.095 Kilogram |
| Net weight | 0.09 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428961936 |