Danfoss logo
077B_single UL side_B02

B6

077B3607

Vörutegund: B6, Heitt innskot [°C]: 5, Heitt útskot [°C]: -12.2, Kalt útskot [°C]: -24.4, Kalt útskot [°C]: -24.4, Lengd hárpípu [mm]: 1300

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]5.0 °C
Heitt útskot [°C]-12.2 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]5.0 °C
Kalt útskot [°C]-24.4 °C
Lengd hárpípu [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Miðlungs innskot [°C]5.0 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs útskot [°C]-18.3 °C
Notað fyrir vöruRefrig.w.automatic defrost
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu80 pc
Staða stillingarMIÐJA
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB6
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.086 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428894524