B6
077B3548
Vörutegund: B6, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: 2.9, Heitt útskot [°C]: -5.9, Kalt útskot [°C]: -10.6, Kalt útskot [°C]: -10.6, Lengd hárpípu [mm]: 1067
077B3548
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heiti gerðar | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | 2.9 °C |
| Heitt útskot [°C] | -5.9 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | 2.9 °C |
| Kalt útskot [°C] | -10.6 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp, EBD |
| Miðlungs innskot [°C] | 2.9 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs útskot [°C] | -7.7 °C |
| Notað fyrir vöru | Kælar |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | MIÐJA |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 2 |
| Útstöðvar | ÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B6 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 99 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
| Volume | 0.262 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162940259 |
| Proposition 65 | No significant risk |