B20
077B2834
Vörutegund: B20, Heitt innskot [°C]: -19.5, Heitt útskot [°C]: -23.5, Kalt útskot [°C]: -34.5, Kalt útskot [°C]: -34.5, Lengd hárpípu [mm]: 800
077B2834
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
| Heiti gerðar | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -19.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -23.5 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -30.0 °C |
| Kalt merkisinnskot [°C] | -26.5 °C |
| Kalt útskot [°C] | -34.5 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mismunur hitamerkis [°C] | 3.0 °C |
| Notað fyrir vöru | Freezer |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 737 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B20 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255145530 |