B20
077B2833
Vörutegund: B20, Heitt innskot [°C]: -15, Heitt útskot [°C]: -21, Kalt útskot [°C]: -29, Kalt útskot [°C]: -29, Lengd hárpípu [mm]: 2400
077B2833
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
| Heiti gerðar | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -15.0 °C |
| Heitt útskot [°C] | -21.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -22.5 °C |
| Kalt merkisinnskot [°C] | -17.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -29.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 2400 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Mismunur hitamerkis [°C] | 4.0 °C |
| Notað fyrir vöru | Freezer |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 60 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umlukið brottæki (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B20 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 109 Gramm |
| Net weight | 99 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124436 |