Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

B20

077B2831

Vörutegund: B20, Notað fyrir vöru: Frystar með virkri viðvörun, Heitt innskot [°C]: -11, Heitt útskot [°C]: -18, Kalt útskot [°C]: -26, Kalt útskot [°C]: -26, Lengd hárpípu [mm]: 700

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-11.0 °C
Heitt merkisinnskot [°C]-9.0 °C
Heitt útskot [°C]-18.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-17.5 °C
Kalt merkisinnskot [°C]-15.2 °C
Kalt útskot [°C]-26.0 °C
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]700 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Notað fyrir vöruFrystar með virkri viðvörun
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarVARMI
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB20
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight83 Gramm
Net weight78 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424685300