B20
077B2829
Vörutegund: B20, Notað fyrir vöru: Frystar með virkri viðvörun, Heitt innskot [°C]: -14.3, Heitt útskot [°C]: -19.3, Kalt útskot [°C]: -30.4, Kalt útskot [°C]: -30.4, Lengd hárpípu [mm]: 800
077B2829
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -14.3 °C |
| Heitt útskot [°C] | -19.3 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -23.8 °C |
| Kalt merkisinnskot [°C] | -17.4 °C |
| Kalt útskot [°C] | -30.4 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 800 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Mismunur hitamerkis [°C] | -9.3 °C |
| Notað fyrir vöru | Frystar með virkri viðvörun |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 90 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B20 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 89 Gramm |
| Net weight | 84 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424655280 |