Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

B20

077B2828

Vörutegund: B20, Notað fyrir vöru: Frystar með virkri viðvörun, Heitt innskot [°C]: -11, Heitt útskot [°C]: -16, Kalt útskot [°C]: -26, Kalt útskot [°C]: -26, Lengd hárpípu [mm]: 1200

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-11.0 °C
Heitt merkisinnskot [°C]-8.5 °C
Heitt útskot [°C]-16.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-20.0 °C
Kalt útskot [°C]-26.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
Mismunur kuldamerkis [°C]3.5 °C
Notað fyrir vöruFrystar með virkri viðvörun
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]737 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB20
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight101 Gramm
Net weight95 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424642136