B20
077B2825
Vörutegund: B20, Notað fyrir vöru: Frystar með virkri viðvörun, Heitt innskot [°C]: -15, Heitt útskot [°C]: -20.5, Kalt útskot [°C]: -30, Kalt útskot [°C]: -30, Lengd hárpípu [mm]: 1000
077B2825
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -15.0 °C |
| Heitt merkisinnskot [°C] | -10.9 °C |
| Heitt útskot [°C] | -20.5 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -23.0 °C |
| Kalt merkisinnskot [°C] | -18.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -30.0 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Notað fyrir vöru | Frystar með virkri viðvörun |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Staða stillingar | KALT |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 740 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B20 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 83 Gramm |
| Net weight | 77 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424504632 |