Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

B20

077B2820

Vörutegund: B20, Notað fyrir vöru: Frystar með virkri viðvörun, Heitt innskot [°C]: -17, Heitt útskot [°C]: -23.4, Kalt útskot [°C]: -34.5, Kalt útskot [°C]: -34.5, Lengd hárpípu [mm]: 800

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-17.0 °C
Heitt útskot [°C]-23.4 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-26.0 °C
Kalt merkisinnskot [°C]-22.3 °C
Kalt útskot [°C]-34.5 °C
Lengd hárpípu [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
Mismunur hitamerkis [°C]3.0 °C
Notað fyrir vöruFrystar með virkri viðvörun
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarVARMI
Stillt við þrýsting [mm Hg]737 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB20
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.085 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428005456