B26
077B2670
Heitt innskot [°C]: -15, Heitt útskot [°C]: -21, Kalt innskot [°C]: -22, Kalt útskot [°C]: -29, Lengd hárpípu [mm]: 1200
077B2670
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Heiti gerðar | With indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp |
| Heiti vöru | Thermostat |
| Heitt innskot [°C] | -15.0 °C |
| Heitt merkisinnskot [°C] | -8.5 °C |
| Heitt útskot [°C] | -21.0 °C |
| In scope of WEEE | No |
| Kalt innskot [°C] | -22.0 °C |
| Kalt merkisinnskot [°C] | -14.0 °C |
| Kalt útskot [°C] | -29.0 °C |
| Lengd hárpípu [mm] | 1200 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B26, 6-36 amp |
| Mismunur hitamerkis [°C] | 6.5 °C |
| Notað fyrir vöru | Freezers with active alarm andsuperfunction |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Appliance Controls |
| Snið magns á pakkningu | 80 pc |
| Staða stillingar | VARMI |
| Stillt við þrýsting [mm Hg] | 760 mmHg |
| UL mark | Yes |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Útstöðvar | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vöruhópur | Mechanical cold controls |
| Vörutegund | B26 |
| Vottun | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 95 Gramm |
| Net weight | 90 Gramm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424596057 |