Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

B20

077B2077

Vörutegund: B20, Heiti gerðar: Staðlaður hitastillir, Notað fyrir vöru: Frystar með virkri viðvörun, Heitt innskot [°C]: -10, Heitt útskot [°C]: -17, Kalt útskot [°C]: -34.7, Kalt útskot [°C]: -34.7, Lengd hárpípu [mm]: 2000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Heiti gerðarStaðlaður hitastillir
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-10.0 °C
Heitt útskot [°C]-17.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-24.0 °C
Kalt merkisinnskot [°C]-19.0 °C
Kalt útskot [°C]-34.7 °C
Lengd hárpípu [mm]2000 mm
Einkenni
Gildi
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Mismunur hitamerkis [°C]4.0 °C
Notað fyrir vöruFrystar með virkri viðvörun
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu80 pc
Staða stillingarVARMI
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB20
VottunBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.105 Kilogram
Net weight0.105 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702424004101