Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1809

Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 7.9, Heitt útskot [°C]: 4.5, Kalt innskot [°C]: 1.5, Kalt útskot [°C]: -2.5, Lengd hárpípu [mm]: 1000

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti gerðarWithout additional functional
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]7.9 °C
Heitt útskot [°C]4.5 °C
Kalt innskot [°C]1.5 °C
Kalt útskot [°C]-2.5 °C
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruBEER DISPENSER
Notað fyrir vöruathugasemdirNR.
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]737 mmHg
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight79 Gramm
Net weight74 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255248026