Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1808

Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 11.5, Heitt útskot [°C]: 8.3, Kalt innskot [°C]: -0.5, Kalt útskot [°C]: -2.5, Lengd hárpípu [mm]: 1450

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]11.5 °C
Heitt útskot [°C]8.3 °C
Kalt innskot [°C]-0.5 °C
Kalt útskot [°C]-2.5 °C
Lengd hárpípu [mm]1450 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruBEER DISPENSER
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu70 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight99 Gramm
Net weight92 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255224891