Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1807

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Kælar, Heitt innskot [°C]: -1.5, Heitt útskot [°C]: -7, Kalt innskot [°C]: -13, Kalt útskot [°C]: -20, Lengd hárpípu [mm]: 1100

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]-1.5 °C
Heitt útskot [°C]-7.0 °C
Kalt innskot [°C]-13.0 °C
Kalt útskot [°C]-20.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1100 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Notað fyrir vöruKælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Einkenni
Gildi
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu90 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight94.2 Gramm
Net weight89.2 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224990