Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1806

Vörutegund: B0, Heitt innskot [°C]: 14.2, Heitt útskot [°C]: 12.3, Kalt innskot [°C]: -0.3, Kalt útskot [°C]: -3, Lengd hárpípu [mm]: 1450

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]14.2 °C
Heitt útskot [°C]12.3 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]-0.3 °C
Kalt útskot [°C]-3.0 °C
Lengd hárpípu [mm]1450 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruWater dispenser
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
ÚtstöðvarÚTSTÖÐ 4 STÖK6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight99 Gramm
Net weight92 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255135296