Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B1805

Vörutegund: B0, Notað fyrir vöru: Flöskukælar, Heitt innskot [°C]: 15.2, Heitt útskot [°C]: 9, Kalt innskot [°C]: 8, Kalt útskot [°C]: 0.5, Lengd hárpípu [mm]: 1200
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
Heiti gerðarWithout additional function
Heiti vöruThermostat
Heitt innskot [°C]15.2 °C
Heitt útskot [°C]9.0 °C
In scope of WEEENo
Kalt innskot [°C]8.0 °C
Kalt útskot [°C]0.5 °C
Lengd hárpípu [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruFlöskukælar
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAppliance Controls
Snið magns á pakkningu100 pc
Staða stillingarKALT
Stillt við þrýsting [mm Hg]760 mmHg
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umlukið brottæki (EBD)077R0379 ref. 1
Útstöðvar6,3 x 0,8 mm All
VöruhópurMechanical cold controls
VörutegundB0
VottunBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight88 Gramm
Net weight77 Gramm
Einkenni
Gildi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124450